Détecteur de mouvements étanche 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie - gris

Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

168,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ecodétecteurs autonomes 360° Plexo complet saillie - Gris
  • IP55 - IK04 - 3 fils avec neutre - Dimensions 90mm x 91mm, diamètre 91mm
  • Permet la commande de lampes 2000W maximum en incandescence, halogène 230V et halogène 12V ou 1000VA maximum en fluorescence
  • Durée d'éclairement réglable de 12s à 16min - Champ de détection 45m² - Seuil de luminosité : 5lux à 1275lux - Portée maximum : 12m avec produit installé à 2,50m de haut en position murale (voir zone de détection)
  • Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipsée

Les + installation

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer - Hauteur minimum d'installation : 1,70m - Tête orientable, se démonte sans outil

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Oui
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    2.5m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Oui
  • Largeur de portée max.
    4m
  • Longueur de portée max.
    12m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    6m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Durée de marche min.
    12s
  • Durée de marche max.
    16min
  • Angle de détection horizontal
    0-360°
  • Luminosité de déclenchement
    10-4000lx
  • Puissance de coupure max.
    2000W
  • Température
    0-55°C
  • Courant de démarrage max.
    8.5A
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060697402

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.5 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments