Module électronique Sfera clavier codé pour ouverture de porte

  • Ref. 353000
  • Sfera
  • BTICINO

Sfera, module électronique pour composition d'une platine de rue, à compléter d'une façade de finition

673,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Module complémentaire clavier codé pour ouverture de porte pour installation BUS 2 fils
  • LEDs pour indication de l’état d’accès - Rétro-éclairage nocturne à LEDs
  • Pour ouverture serrure ou pour appel par numéro d'appartement (associé au module à défilement de noms référence 352500)
  • Code numérique d’ouverture de la serrure programmable depuis le clavier, à l’aide d’un PC en effectuant le transfert du fichier de programmation sur le module
  • Bouton de réinitialisation de la programmation - Configuration avec cavaliers de configuration physiques ou avec un PC et le logiciel Tisferadesign

Les + installation

Doté d'un relai avec contacts (F - NO - NF) et de bornes (CP - P1 - P2) pour le branchement d’un bouton d’ouverture de porte

Les + utilisation

Peut également être utilisé en configuration stand-alone avec alimentation et fonctionnement autonomes pour ouverture de serrure

Recommandations / restrictions d’usages

  • Branchement aux autres modules avec multi-câble fourni au-delà de 2 modules, utiliser le câble référence 354000

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Parler/sonner
  • Technique d'installation Système bus
  • Largeur 115 mm
  • Hauteur 91 mm
  • Profondeur 26.9 mm
  • Nombre de boutons d'appel 3999
  • Couleur Autre
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 8005543461884

Profil Environnemental Produit