Prise télévision Céliane réseau câblé AFORM double F à visser
Céliane, une prise télévision à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
66,51 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise double ~F~ à visser Céliane pour réseau câblé AFORM
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane - Réception télévision et internet multimédia 5-862 MHz - Arrivée de câble unique
- Compatible avec télévision Ultra Haute Définition
Les + installation
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
Pour maintenance d'installation
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.670 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.671 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000092672FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000092672EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08830AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Prise terminale TWIN
- Type de prise Autre
- DAB+ Non
- Mode de pose Support de module
- Nombre de modules 2
- Couvercle Sans
- Atténuation de raccordement à 860 MHz 3.9 dB
- Nombre de sorties 2
- Compatible au modem par câble Oui
- Compatible à une alimentation à distance Non
- Type de fixation Fixation par encliquetage
- Finition Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 45 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Profondeur d'appareil 36 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- EAN/Gencode 3245060673994
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Prise télévision Céliane réseau câblé AFORM double F à visser
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel