Obturateur Céliane blanc

Céliane, un obturateur à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

5,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation
  • Finition blanc
  • A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane

Les + installation

Se fixe directement sur support Batibox

Les + utilisation

Permet de mettre une fonction en attente

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 53 mm
  • Matériau Plastique
  • Hauteur 53 mm
  • Profondeur 22 mm
  • Couleur Blanc
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Encastré
  • EAN/Gencode 3245060681432

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription