Actionneur variateur modulaire DALI 8 sorties MyHOME_Up - 6 modules

  • Ref. F429
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Actionneur BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

697,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Actionneur variateur DALI BUS
  • 8 sorties indépendantes auxquelles il est possible de connecter jusqu'à 16 appareils ou dispositifs DALI par sortie (jusqu'à 32mA maximum par sortie)
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
  • 6 modules DIN

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + utilisation

Avec poussoir de commande directe de la charge

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    6
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Possibilité de mise à jour
    Non
  • Tension de fonctionnement
    110-240V
  • Protocole
    Autre
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Non
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Non
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199850542

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations