Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 13 - 4 prises RJ45 STP - TV sur RJ Ready
Solution Basique pour distribuer le téléphone dans toutes les pièces d'un logement de type T1 au T6
191,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret Basique - TV sur RJ Ready
- Composition :
- 1 coffret Drivia 13 modules
- 1 DTI RJ45 modulaire
- 1 support de connecteurs RJ45
- 4 connecteurs RJ45 blindés catégorie6 STP
- 1 cordon quadruple RJ45 téléphone
- 1 bornier de terre - Dimensions : 250x250mm
- Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée
Les + installation
Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH)
Les + utilisation
Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100 - Coffret de communication équipé pour application de Grade 2 TV
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.489 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.470 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.628 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.484 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09658AE Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE12956AA_A5 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Le tableau électrique connecté Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Les solutions multimédia : Choisir en toute sérénité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
- Type Autre
- Nombre de ports RJ45 4
- Nombre de cordons de brassage 1
- Ajout de départs possible Oui
- Avec emplacement dédié pour équipements FAI Oui
- Avec alimentation intégrée Non
- Avec raccordement de mise à la terre Oui
- Nombre de prises de courant 4
- Type de porte Optionnel
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Numéro RAL 9003
- Longueur 250 mm
- Largeur 250 mm
- Profondeur 103.5 mm
- EAN/Gencode 3414970964120
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 13 - 4 prises RJ45 STP - TV sur RJ Ready
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel