2 fiches télévision typeF mâle à visser

  • Ref. 0 910 14
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

4,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Lot de 2 fiches TV ''F'' mâle à visser
  • Fréquence d’utilisation : 5MHz à 2150MHz
  • Livré avec emballage brochable avec Gencod

Les + utilisation

Permet la connexion sur tout composant TV équipé d’une fiche ”F” femelle

Recommandations / restrictions d’usages

  • Modèle à visser démontage possible

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise (Plug)
  • Type de connecteur
    F
  • Fiche coudée
    Non
  • Finition des contacts
    Femelle
  • Type de connexion
    Fiche à compression F
  • Type de câble
    Autre
  • Encastrement isolé
    Non
  • Largeur
    9mm
  • Hauteur
    9mm
  • Profondeur
    17.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-50°C
  • Couleur
    Acier
  • EAN/Gencode
    3245060910143

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage