Interrupteur tactile, Céliane™ Surface innove et étonne

Publication le 22 janvier 2020 A la une

Vos clients envisagent de changer leur appareillage électrique ? Vous souhaitez leur proposer une solution complète, étonnante et déco ? Céliane Surface s’imposait déjà avec ses prises à fleur de mur brevetées, la gamme va encore faire parler d’elle avec ses interrupteurs tactiles.

inter tactile surface celiane noir carbone main enfant 450x320

Design repensé, geste facilité

Le geste rappelle ceux que nous effectuons quotidiennement sur notre smartphone. L’interrupteur tactile Céliane Surface permet d’allumer et d’éteindre la lumière par simple contact du doigt sur toute la surface de l’enjoliveur. Le geste devient silencieux, allumer ne fait plus aucun bruit. Son design à fleur de mur se fait une place très discrète dans le décor.

homme epaules levees plateau muffins 450x450

Pratique au quotidien

L’interrupteur tactile fonctionne avec tous les éclairages, qu’ils soient équipés d’ampoule basse consommation, à LED ou à incandescence. Il est pratique dans une entrée ou une cuisine où nous nous trouvons souvent les bras chargés. Chambre, couloir, salle de bain, il présente aussi l’avantage d’être facilement accessible aux plus petits grâce à sa grande surface tactile.

inter tactile prise double usb c a celiane 450x350

Caractéristiques d’installation

L’interrupteur est idéal pour une installation multiposte. Il s’installe dans une boîte d’encastrement de 50mm de profondeur. Le raccordement au neutre est nécessaire. Il peut être associé à un deuxième interrupteur Céliane Surface pour réaliser un va-et-vient.

inter tactile surface celiane alu voyant lumineux temoin 450x225

Caractéristiques de commande  

L’interrupteur tactile existe en blanc, titane et graphite – tout comme les prises de la gamme Céliane. Les fonctions « lumineux » et « voyant » sont incluses. Pour commander, il suffit de trois références :

  • le support
  • le mécanisme livré avec l’enjoliveur
  • la plaque

Cette dernière est à choisir parmi la large gamme de finitions Céliane. 

inter tactile surface celiane acier satine 450x450

Interrupteur tactile Céliane™ Surface : en bref

  • allumer la lumière d’un simple geste sur toute la surface de l’enjoliveur
  • interrupteur 3 fils avec neutre
  • fonctions intégrées : voyant lumineux et voyant témoin
  • possibilité d’associer 2 interrupteurs Surface pour réaliser un va-et-vient
  • s’installe de préférence dans une boîte Batibox prof. 50mm
  • mécanisme livré avec l’enjoliveur
  • existe en finition blanc / titane / graphite
  • plus de 40 finitions de plaques
  • seulement 3 références à commander

Gamme complète et séduisante

cuisine blanche vue campagne cde et prise 450x225

Au design caractéristique et au même prix que la prise à puits 2P+T, les prises Céliane Surface se positionnaient déjà comme la référence en matière de prise. Avec l’interrupteur tactile Céliane Surface, vous pouvez ainsi proposer à vos clients une gamme complète et inédite d’appareillage et de solutions connectées.

programme Electricien certifié

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre