Hublot Chartres Essentiel standard anthracite taille 1 à LED 1000lm avec détection HF
Ref. SL532141
Chartres Essentiel SARLAMChartres Essentiel, hublot LED extra-plat permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf comme en rénovation
Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
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
- Hublot Chartres Essentiel à LED - Standard Ø300mm
- Détection HF - Taille 1 - 1000 lumens - 11W - 4000K - Anthracite
- IP55 - IK10 - Classe II
- Diffuseur et corps en polycarbonate - Certifié NF luminaires, éligible CEE (BAR-EQ-110)
- Durée de vie 40 000 heures
Avantages
- Plusieurs modes de fonctionnement possibles : préavis d'extinction par clignotement, maître/maître
Les installation
Paramétrable via l'outil de configuration IR référence 088230
Les utilisation
Hublot LED extra-plat (69mm) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
Recommandations / restrictions d’usages
- Adapté à une utilisation en intérieur
Information sur la gamme
Esthétisme et efficience pour un modèle à LED économique. Le hublot Chartres Essentiel est équipé de la fonction détection HF. Toujours alimenté sur le secteur, il ne s’allume que lorsque les conditions suivantes sont réunies : présence d’une personne et niveau de luminosité trop faible. La gamme Chartres Essentiel dispose d’un préavis d’extinction caractérisé par un clignotement des LED puis un allumage de 10 secondes supplémentaires avant extinction.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.791 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (hublot LED édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000095559FR-4.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000096514FR-1.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage mural Oui
- Adapté pour le montage suspendu Non
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Adapté à un montage encastré Non
- Adapté à un montage en saillie Oui
- Montage en ligne continue possible Oui
- Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR
19) Oui - Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Nombre de lampes/modules 1
- Douille Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Anthracite
- Matériau de la verrine Plastique opalin
- Finition du paralume Sans
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 207-253 V
- Courant nominal 39-49 mA
- Appareillage Driver LED courant constant
- Appareillage fourni Non
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation LineSwitch Non
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Non
- Variation RF Non
- Variation Sine Wave Reduction Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Non
- Pas de variation Oui
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Répartition lumineuse Symétrique
- Angle de faisceau Faisceau diffus
- Emission de lumière Direct
- Classe de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -5-35 °C
- Convient pour l'éclairage d'urgence Non
- Avec détecteur de mouvement Oui
- Avec détecteur crépusculaire Oui
- Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
- Avec grilles d'aération Non
- Puissance du système 10 W
- Flux lumineux utile 1000 lm
- Couleur de la lumière Blanc
- Température de couleur 4000-4000 K
- Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
- Largeur 300 mm
- Hauteur/profondeur 70 mm
- Longueur 300 mm
- Diamètre externe 300 mm
- Largeur d'encastrement 300 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3292290502877
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Plug in photométrique (Sarlam)
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
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Hublot Chartres Essentiel standard anthracite taille 1 à LED 1000lm avec détection HF
![Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité](/sites/default/files/ecat/th_LG-088240-WEB-R.jpg)
Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité
Ref. 0 882 40
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube