- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage maison et bâtiment
- Autres fonctions (liseuse, balisage,...)
- Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur titane
Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur titane
Ref. 0 676 57
Céliane LEGRANDCéliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
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
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Liseuse avec interrupteur intégré avec variation par appui maintenu
- A équiper d'un support et d'une plaque Céliane - Titane - Consommation 3,3W - Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15W incandescent) - Durée de vie 40000 heures
- Permet de disposer d'un éclairage directionnel fonction marche/arrêt et variation
- Equipée de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs: 3000K: blanc neutre - Bornes à vis
- Alimentation 230V - Classe énergétique A
Avantages
- Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane
Les installation
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les utilisation
Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum
- S'installe à la tête du lit
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.661 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1009 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02054FR-00.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE08219AA Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage mural Oui
- Adapté pour le montage suspendu Non
- Adapté à un montage au plafond Non
- Adapté à un montage encastré Oui
- Adapté à un montage en saillie Non
- Montage en ligne continue possible Non
- Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR
19) Non - Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Douille Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Protection de la surface du boîtier Laqué / peint
- Couleur du boîtier/corps Titane
- Matériau de la verrine Plastique opalin
- Finition du paralume Sans
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 230-250 V
- Appareillage Driver LED tension constante
- Appareillage fourni Non
- Appareil de commande échangeable Non
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI-2 Non
- Variation DALI Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation LineSwitch Non
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Non
- Variation RF Non
- Variation Sine Wave Reduction Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Oui
- Pas de variation Non
- Répartition lumineuse Symétrique
- Angle de faisceau Faisceau diffus
- Emission de lumière Direct
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection Sans
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -5-35 °C
- Convient pour l'éclairage d'urgence Non
- Alimentation de secours intégrée Non
- Avec détecteur de mouvement Non
- Avec détecteur crépusculaire Non
- Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
- Avec grilles d'aération Non
- Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
- Puissance de lampe acceptée 3.3-3.3 W
- Flux lumineux utile 110 lm
- Couleur de la lumière Blanc
- Température de couleur 3000-3000 K
- Largeur 45 mm
- Hauteur/profondeur 362 mm
- Longueur 45 mm
- Diamètre externe 53 mm
- Longueur d’encastrement 32 mm
- Largeur d'encastrement 45 mm
- Hauteur/profondeur d'encastrement 32 mm
- Nombre de pôles 2
- Section de conducteur 1.5 mm²
- Type de connexion Borne à vis
- Commande via Bluetooth Non
- Compatible avec Casambi Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -25-45 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Neutre obligatoire Oui
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec prise Non
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Télécommande fournie Non
- Maintien du cable Non applicable
- Interrupteur automatique Non
- Mode de commande Filaire
- Adressable Non
- Objet connecté Non
- Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
- Moyen de pilotage Non applicable
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
- EAN/Gencode 3414970447371
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
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
À associer
Avec Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur titane
![Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules](/sites/default/files/ecat/th_LG-080251-WEB-R.jpg)
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Ref. 0 802 51
![Boîte étanche monoposte Ecobatibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 40mm](/sites/default/files/ecat/th_LG-080021-WEB-R.jpg)
Boîte étanche monoposte Ecobatibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 40mm
Ref. 0 800 21
![Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur blanc](/sites/default/files/ecat/th_LG-067656-WEB-R.jpg)
Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur blanc
Ref. 0 676 56
![Boîte étanche monoposte Ecobatibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 50mm](/sites/default/files/ecat/th_LG-080031-WEB-R.jpg)
Boîte étanche monoposte Ecobatibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 50mm
Ref. 0 800 31
Vous aimerez aussi
Avec Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur titane
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube