Télécharger l'image en grand format

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 10kVA

  • Ref. 0 425 46
  • LEGRAND

Transformateur triphasé pour alimenter des ensembles électriques d’usage général en assurant une isolation fonctionnelle du réseau d’alimentation (modification du régime de neutre)

4793,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Transformateur triphasé d'isolement - IP21
  • - Puissance 10kVA- Borne primaire câble souple section 10mm²- Borne secondaire câble souple section 10mm²
  • Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 230V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035
  • Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique
  • Conforme à la norme IEC EN 60076-11

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Oui
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1
    400-400V
  • Tension secondaire 1
    230-230V
  • Type de commutation
    DY
  • Puissance nominale
    10000VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    H
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    4%
  • Largeur
    470mm
  • Hauteur
    410mm
  • Profondeur
    310mm
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3245060425463

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations