Transformateur de sécurité primaire 230V à 400V et secondaire 12V~ à 24V~ - 160VA

  • Ref. 0 428 43
  • LEGRAND

Transformateur de commande pour adaptation de la tension en cas de défaut

187,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Transformateur de sécurité monophasé
  • - Puissance : 160VA
    - Capacité des bornes câble souple primaire : 1mm² à 4mm²
    - Capacité des bornes câble souple secondaire : 1mm² à 4mm²
  • Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 12V~-24V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04
  • Transformateur bi-tension secondaire livré avec barrettes de couplage - jusqu'à 450VA livré avec barrette isolée pour connexion de 0V secondaire/masse
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

Les + installation

Possibilité de clipsage jusqu'à 160VA avec accessoires 004416 ou 042899

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Construit comme un transformateur de sécurité Oui
  • Construit comme un transformateur d'isolement Non
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 230-230 V
  • Tension primaire 2 400-400 V
  • Tension secondaire 1 12-12 V
  • Tension secondaire 2 24-24 V
  • Puissance apparente nominale 160 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 7.9360746073 %
  • Largeur 84 mm
  • Hauteur 104 mm
  • Profondeur 98 mm
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Noyau annulaire Non
  • Adapté à un montage sur platine Non
  • Montage sur rail Oui
  • EAN/Gencode 3245060428433

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit