Touche tactile d'éclairage Living Now 1 module pour dalle électrique MyHOME_Up - noir mat

Living Now, touche tactile pour la gestion d’un ou deux éclairages MyHOME_Up fonctions ON/OFF

51,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Mobilité : la commande peut être délocalisée
  • Modularité : une même commande peut être configurée pour différents éclairages
  • Gestion : gestion d'un seul éclairage, d'un groupe d’éclairages ou de l’intégralité des éclairages
  • S’intègre harmonieusement à la gamme Living Now
  • 1 module - Noir mat

Avantages

  • Facile à configurer et à gérer à l’aide de l’application, même pour l’utilisateur final
  • Ergonomie repensée pour une expérience faisant appel à tous les sens
  • Design novateur adapté à différents styles d’intérieur

Les + installation

La plus intelligente des commandes, facile à clipser et à déplacer

Les + utilisation

Symboles discrets pour identifier la position de la fonction - Luminosité de la LED réglable

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Autre
  • Radio bidirectionnelle Non
  • Mode de pose Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage Non
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Nombre de points d'actionnement 2
  • Nombre de touches 2
  • Avec affichage LED Oui
  • Avec champ d'inscription Non
  • Avec affichage Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 9011
  • Transparent Non
  • Avec thermostat d'ambiance Non
  • Avec capteur infrarouge Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Largeur 40 mm
  • Hauteur 86 mm
  • Profondeur 6 mm
  • Profondeur d'encastrement 2 mm
  • Résistance aux chocs (IK) Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Fréquence 0-0 Hz
  • Consommation en veille 3.8 mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Capacité des bornes 1-1 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Adressable Oui
  • Objet connecté Non
  • Mode de commande SCS
  • Pilotable à la voix Oui
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Oui
  • Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode 8005543646038

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction