Nouveauté

Support de fixation isolant pour barre au plat 12x4mm XL³HP 630

  • Ref. 2SFBPL
  • XL³ HP 630
  • LEGRAND

71,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juin 2025

  • Par 2
  • Accepte les rails DIN d'une profondeur de 15mm
  • Compatible avec barre plate ou barreau laiton 12x2mm ou 12x4mm

Les + installation

Montage sur des montants fonctionnels

Les + utilisation

Permet de créer une terre isolée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fixation des câbles à l'aide de colliers de serrage Colson

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

  • Modèle Rail de montage
  • Adapté à la profondeur de boîtier 250 mm
  • Largeur 71 mm
  • Hauteur 52 mm
  • Profondeur 35 mm
  • Matériau Plastique
  • Couleur Noir
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414972854580