Socle monobloc pour coffret Atlantic métal largeur 800mmxprofondeur 400mm - RAL7016

Atlantic, équipement pour coffret Atlantic métal

997,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Socle monobloc pour coffret Atlantic métal largeur 800mm x profondeur 400m
  • Couleur RAL7016
  • Hauteur 200mm - Poids 10,2kg
  • Trappes frontales et latérales

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Socle complet
  • Matériau Acier
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 7016
  • Adapté à la largeur de boîtier 800 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 400 mm
  • Adapté pour aération et désaération Non
  • Adapté à un rangement de câbles Oui
  • Adapté à un montage extérieur Oui
  • Largeur 800 mm
  • Hauteur 200 mm
  • Profondeur 380 mm
  • Numéro RAL 7016
  • EAN/Gencode 3245060363413