Socle juxtaposable pour armoire XL³4000 - hauteur extérieure 100mm , largeur 725mm et profondeur 475mm

  • Ref. 0 205 14
  • XL³
  • LEGRAND

XL³4000 armoire et gaine à câbles composables IP30 IK07 constituées par la combinaison d'un ensemble montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux - IP55 IK08 avec porte et kit d'étanchéité en cas de jumelage

978,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Socle juxtaposable pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables
  • Dimensions :
    - Hauteur extérieure 100mm
    - Largeur 725mm
    - Profondeur 475mm
  • RAL7004

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Socle complet
  • Matériau Acier
  • Couleur Gris
  • Adapté à la largeur de boîtier 475 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 725 mm
  • Adapté pour aération et désaération Non
  • Adapté à un rangement de câbles Non
  • Adapté à un montage extérieur Non
  • Largeur 475 mm
  • Hauteur 100 mm
  • Profondeur 725 mm
  • EAN/Gencode 3245060205140

RSE Produit

19.7505 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Certificats et agréments