Platine de montage XL³4000 et XL³800 pour DPX³250HP vertical version fixe - 24 modules

  • Ref. 0 213 04
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, platine pour montage d'appareils de coupure et protection DPX³250HP dans armoires

160,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Version fixe
  • Fixation directe sur montants fonctionnels
  • Appareil en position verticale
  • Pour DPX³250 HP magnetique seul

Les + installation

Maintenance facilitée

Les + utilisation

Protection complète des moteurs triphasés

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur 300 mm
  • Largeur 600 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Perforé Oui
  • Profondeur 80 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
  • Couleur Incolore
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414972094917

RSE Produit

11.5308 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)