Obturateurs 5 modules sécables - gris foncé L746A

  • Ref. 0 019 61
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, accessoire de montage pour coffret

3,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Obturateur
  • 5 modules
  • Sécable par demi-module
  • Gris foncé L746A

Les + utilisation

Permet de combler les fenêtres modulaires

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7046
  • Largeur
    87.5 mm
  • Largeur en nombre de modules
    5
  • Hauteur
    52 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060019617

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations