Multiprise extra-plate équipée de 5 prises 2P+T 16A 3680W à câbler - blanc et gris clair

  • Ref. 0 494 98
  • LEGRAND

Rallonge multiprise extra-plate au design soigné et minimaliste avec une esthétique tout en rondeur, pour un usage quotidien pour les branchements intérieurs

13,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rallonge multiprise avec 5 prises de courant 2P+T
  • 4 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
  • 16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant
  • A câbler avec un cordon 3G 1,5mm²

Avantages

  • Bloc ultra-plat
  • Produit certifié NF

Les + installation

Rallonge extra-plate : peut être glissée sous un meuble

Les + utilisation

L’orientation des prises facilite le branchement des appareils : avec prise centrale inclinée à 45° et prises extérieures à 90° avec puits inversés pour ne pas condamner une autre prise dans le cas d'un branchement d'un transformateur par exemple

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    5
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection contre les surintensités
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Puissance de raccordement max.
    3680W
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de raccordement au secteur
    Fiche avec contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Type d'execution de la fiche
    Coudé
  • Raccordement direct possible (sans câble)
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    55mm
  • Hauteur
    38mm
  • Profondeur
    253mm
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-250V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971944183

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage