Interrupteur 2A 250V~ avec commande au pied pour lampadaire livré avec étiquette avec Gencod - noir

  • Ref. 0 911 74
  • LEGRAND

Interrupteur, pour commander un lampadaire au pied

11,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interrupteur - commande au pied - 2A - 250V~
  • Pour commande de lampadaire- Ø65mm- Coupure unipolaire - Etiquette avec Gencod
  • Format rond
  • Pour appareils de classe II
  • Noir

Avantages

  • Bouton poussoire

Les + installation

Installation à vis d'un câble 2x0,75mm²

Les + utilisation

Permet de commander avec le pied un lampadaire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Interieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'ordre
    Sous ou hors tension
  • Avec gaine protectrice
    Oui
  • Avec verrouillage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Avec isolation de protection
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    2
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    2
  • Fonction de commutation encliquetable
    Oui
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Non
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
    2 A
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Profondeur
    32 mm
  • EAN/Gencode
    3245060911744

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage