Goulotte sans halogène 40x40mm - PC/ABS bleu

  • Ref. 6 362 56
  • Lina 25
  • LEGRAND

Goulotte de câblage sans halogène permettent d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution

41,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 30 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Goulotte sans halogène
  • Bleu - PC/ABS
  • Dimensions :
    - Largeur 40mm
    - Hauteur 40mm
    - Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)
    - Présenté en longueur de 2m
  • Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile
  • Conforme à la norme EN 50085-2-3

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau ABS
  • Hauteur 40 mm
  • Largeur 40 mm
  • Longueur 2000 mm
  • Distance entre les fentes 6.5 mm
  • Largeur de rainure 6 mm
  • Finition de paroi latérale Poinçonnage à trous/fentes
  • Sans halogène Oui
  • Autoextinguible Oui
  • Flexible Non
  • Section transversale utile 1245 mm²
  • Type de fixation Perforation du fond
  • Avec partie supérieure Oui
  • Couleur Bleu
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3414971704879