Extension pour couvercle référence 030005 pour éclairage de secours à LED pour GTL DRIVIA

GTL Drivia, accessoire d'éclairage pour gaine technique de logement Drivia 13 et Drivia 18

169,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Extension à associer au couvercle pour GTL référence 030005
  • Dimensions :
    - largeur 40mm
    - longueur 500mm
  • Equipé d'une liaison de raccordement

Avantages

  • Produit made in France

Les + utilisation

Assure un éclairage diffus en cas de coupure de courant

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Bande
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Nombre de sources lumineuses par mètre
    60
  • Puissance de la lampe par mètre
    4.8 W
  • Type de tension
    DC
  • Tension de lampe
    24-24 V
  • Angle de rayonnement
    120 °
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Largeur
    40 mm
  • Hauteur/profondeur
    22 mm
  • Longueur
    500 mm
  • Longueur des sections individuelles
    500 mm
  • Avec embout de fermeture
    Oui
  • Avec ensemble de raccordement
    Oui
  • Auto-adhésif
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970595003

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.9433 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Extension pour couvercle référence 030005 pour éclairage de secours à LED pour GTL DRIVIA

À associer