DPX³630 disjoncteur de puissance avec délencheur électronique S10 et unité de mesure pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 3P - 400A

  • Ref. 4 228 62
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

5263,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Disjoncteur de puissance DPX³630 à déclencheur électronique S10 avec unité de mesure - Pouvoir de coupure Icu 36kA (400V~) - 3P - In : 400A
  • Avec voyant vert et prise de test - Réglages plombables
  • Peut être équipé de déclencheurs et de contacts auxiliaires, et peut être associé à une commandes motorisée, relais différentiels ou une commande rotative
  • Se monte en position verticale, horizontale ou inverseur de sources sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Peut devenir une version débrochable avec base et kit de transformation
  • Conforme à :
    - NEMA AB‐1
    - norme NF IEC 60947-2
    - conditions climatiques selon IEC/EN 60947
    -1 Annexe Q, Cat. F concernant la température, humidité, vibration, choc et brouillard salin

Avantages

  • 1 seule taille de boîtier pour toutes les versions (magnéto-thermique, électronique avec ou sans unité de mesure)
  • Connexion à l'App. EnerUp + Project disponible sur Google Play et App Store avec le dongle Bluetooth référence 028310
  • App. EnerUp + Project disponible surGoogle Play et App Store -Logiciel de configuration , de supervision et de paramètrage disponible en téléchargement sur catalogue en ligne (ne nécessite pas le dongle Bluetooth référence 028310)

Les + installation

Livré avec :
- vis de fixation
- plages de raccordement pour barres
- cloisons de séparation
- plombage pour les réglages

Les + utilisation

Réglage Ir, tr, lsd, tsd, li, lg, tg possible sur l'écran, par logiciel ou par l'App. EnerUp + Project avec dongle Bluetooth référence 028310 - Sélectivité logique

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Courant nominal 400 A
  • Tension assignée (Ue) 230-400 V
  • Pouvoir de coupure 36 kA
  • Réglage de courant du déclencheur de surcharge 0.2 - 1 A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 1.5 - 10 A
  • Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
  • Montage de profilés chapeaux en option Oui
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
  • Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 1
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible Non
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Position du raccordement de circuit principal Arrière
  • Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
  • Appareil complet avec unité de protection Oui
  • Commande motorisée intégrée Non
  • Commande motorisée en option Oui
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Largeur 270 mm
  • Hauteur 150 mm
  • Profondeur 170 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5 - 70 °C
  • Temperature de stockage -40 - 85 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Couleur Gris
  • Sans halogène Oui
  • Capacité des bornes 90 - 150 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 3414972259071