Connecteur pour dérivation des conducteurs sur barres cuivre plates et répartiteur 3 départs 200A

  • Ref. 0 374 03
  • LEGRAND

Connecteur pour dérivation des conducteurs sur barre

13,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Connecteur 3 départs 200A
  • Se fixe sur barres cuivre plates et répartiteur référence 037400
  • Capacité :
    - 1 départ Ø5,3mm pour raccordement 1,5mm² à 6mm²
    - 2 départs Ø7,5mm pour raccordement 6mm² à 16mm²

Page catalogue et annexes

  • Courant assigné In 200 A
  • Modèle Profil
  • Longueur 29 mm
  • Largeur 11.5 mm
  • Hauteur 29 mm
  • Flexible Non
  • Finition Non traité
  • EAN/Gencode 3245060374037

Connecteur pour dérivation des conducteurs sur barres cuivre plates et répartiteur 3 départs 200A

À associer