Télécharger l'image en grand format

Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 320mm

  • Ref. 0 331 96
  • LEGRAND

Collier, pour regrouper et organiser des câbles électriques, audio/vidéo, informatique ou encore VDI

2,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Collier à témoin de serrage
  • Largeur 15mm - Longueur 320mm - Ø de serrage maximum : 80mm - Ø de serrage minimum : 50mm
  • Colliers larges avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles - Débrayables par pincement de la tête du collier
  • Maintien de la lanière après serrage
  • Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI … - Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Largeur de bande
    15mm
  • Longueur de bande
    320mm
  • Epaisseur de bande
    1.5mm
  • Diamètre du faisceau
    50-80mm
  • Résistance min. à la traction
    100N
  • Température de fonctionnement
    -25-70°C
  • Température de montage
    -5-40°C
  • Modèle
    Crantage extérieur
  • Fermeture à bande
    Languette/patte en plastique
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide (PA)
  • Type de traitement de la surface
    Plastifié
  • Stable aux UV selon ASTM D6779
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Fluorescent
    Non
  • Détectable
    Non
  • Champ de texte
    Sans
  • Fermeture amovible
    Non
  • Type de fixation
    Autre
  • Homologation VG
    Non
  • Homologation MIL
    Non
  • Homologation UL
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Cable
  • EAN/Gencode
    3245060331962

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations