Télécharger l'image en grand format

Cloison de séparation pour goulottes DLP monobloc 65x150mm ou 65x195mm - blanc

  • Ref. 0 105 83
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

15,77

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cloison supplémentaire pour goulotte monobloc 65x150mm et 65x195mm
  • Livrée en 24 longueurs de 2m
  • IP40 IK07 - Coloris : blanc
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Solidarisation avec le corps de la goulotte par clipsage

Les + utilisation

Permet la séparation de différents types de courant (exemple : secteur, téléphone, informatique…)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    1 pli
  • Adapté à la profondeur de canal
    65mm
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Longueur
    2000mm
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Couleur
    Blanc
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Largeur
    15mm
  • Hauteur
    75.15mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060105839

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.7317 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit