Télécharger l'image en grand format

Cloison de séparation pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm ou 50x105mm - blanc

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

10,84

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cloison de séparation supplémentaire pour goulotte Mosaic à clippage direct
  • Permet la séparation de différents types de courant (exemple : secteur, téléphone, informatique…) - Possibilité d'adapter des cloisons de séparation amovibles (pour la séparation des courants dans un même compartiment)
  • Livrée en 13 unités de longueur 2m
  • IP40 IK07 - Coloris : blanc
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

Les + utilisation

Des trous dans la cloison facilitent le passage des câbles entre 2 compartiments

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    1 pli
  • Adapté à la profondeur de canal
    50mm
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Longueur
    2000mm
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Couleur
    Blanc
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Largeur
    13.7mm
  • Hauteur
    41mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060756093

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.4533 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)