Cartouche Enedis cylindrique AD 45 - 22x58mm

  • Ref. 0 152 45
  • LEGRAND

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

7,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche Enedis cylindrique type AD
  • AD45
  • Dimensions : 22mm x 58mm - Tension : 440V~
  • Pouvoir de coupure : 32000A
  • Conforme à la norme HN62-S-83

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    22 mm
  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Taille
    22x58 mm
  • Profondeur
    58 mm
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    45 A
  • Classe de fonctionnement
    Autre
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Puissance de coupure
    32 kA
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060152451

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations