Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Boulons poêlier avec écrous BTRCC 8x20 - sac de 50 pièces - finition 316L

  • Ref. 8 010 34
  • BTRCC
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sac de 50 pièces - Boulons poêlier avec écrous BTRCC 8x20 - finition 316L

3,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Inox finition 316L : décapé et passivé. Standard EN 10088-2
  • Performances contre la corrosion. Tests au brouillard salin classe 9C conformément à l'IEC 61537.
  • Filetage métrique ISO
  • Flanc de filet à 60 degrés

Les + installation

Tête bombée à positionner à l'intérieur du chemin de câbles afin de les protéger.

Les + utilisation

Tête bombée à positionner à l'intérieur des chemins de câbles afin de les protéger.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas mélanger l'Inox aux autres finitions.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable 316 L (1.4404)
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Forme de la tête/extrémité
    Tête bombée
  • Tête fraisée
    Non
  • Dimension du boulon à col carré
    8.5mm
  • Taille de filetage (métrique)
    6
  • Longueur de filetage
    20mm
  • Filetage complet
    Oui
  • Système à vis
    À six pans avec fente de vis
  • Largeur de clé
    10mm
  • Inclinaison du filetage
    1.25mm
  • Type de filetage
    Métrique
  • Filetage gauche
    Non
  • Diamètre de tête
    13mm
  • Hauteur de tête
    3.5mm
  • Avec bride
    Oui
  • Avec écrou
    Oui
  • Avec rondelle
    Non
  • Autobloquant
    Non
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Profondeur
    23.5mm
  • EAN/Gencode
    3414972338554

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations