Bloc tripolaire nu pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 32A

  • Ref. 0 221 30
  • LEGRAND

Interrupteur de sécurité à bornes réversibles assurant la coupure et le sectionnement des phases

68,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc tripolaire nu pour interrupteur sectionneur rotatif composable
  • 32A
  • Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique
  • Conforme à la norme IEC EN 60947-3

Les + installation

Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière

Les + utilisation

Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition de l'inverseur Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400 V
  • Tension de fonctionnement normale 690-690 V
  • Courant nominal 32 A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 32 A
  • Puissance 7.5 kW
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 0.43 kA
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 11 kW
  • Puissance de commutation à 400 V 12.8 kW
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 10 kA
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Commande motorisée en option Non
  • Commande motorisée intégrée Non
  • Déclencheur voltmétrique en option Non
  • Convient pour montage au sol Oui
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
  • Adapté à une fixation frontale centrale Oui
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • IP IP40
  • EAN/Gencode 3245060221300