Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Auxiliaire O+F à précoupure pour coupe-circuit sectionneur

  • Ref. 0 057 96
  • LEGRAND

Accessoire pour coupe-circuit sectionneur

103,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Auxiliaire O+F à précoupure
  • Pour coupe-circuit sectionneur
  • 5A - 250V~
  • 0,5 module

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Disjoncteur
  • Fonction
    Commutateur auxiliaire
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Largeur
    9mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-55°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Tension nominale (Un)
    230-250V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3245060057961

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations