Télécharger l'image en grand format

Angle intérieur variable de 80° à 120° - Pour goulotte Logix 45 et Universelle 100x50mm - Blanc Artic

  • Ref. 49001
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Angle intérieur variable de 80° à 120° - Pour goulotte Logix 45 et Universelle 100x50mm - Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Blanc Artic

41,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle intérieur variable
  • Plastique
  • Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments
  • Permet la jonction extérieure de deux morceaux de goulottes de même section :
    - évite la coupe d’onglet sur la goulotte
    - respect de l’indice de protection
  • Assure la continuité du couvercle souple sur les angles donc ne nécessitent pas de coupe de couvercle, et soigne l’esthétique - Montage sur la goulotte avec ou sans cloison de séparation

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    105mm
  • Profondeur
    50mm
  • Forme
    Symétrique
  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle
    80-120°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Type de montage des parties supérieures
    Global
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Hauteur
    109mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780490016

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.575 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit