Clipsoconduit gris RAL7035 extensible pour conduit IRLØ16 et Ø20mm
Accessoire, pour fixation de conduits
0,87 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Clipsotube extensible gris RAL7035
- Pour tube IRL Ø16mm et 20mm
- Fixation possible par cloueur type Pulsa 700E
- Pour conduits rigides IRL4554 EXTRAL
Recommandations / restrictions d’usages
- Fixation par cheville à visser référence 031882, goujon métallique Ø7mm pas 150, vis Ø5mm
- Pour utilisation intérieure
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.825 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.808 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre nominal 16 mm
- Diamètre 16-20 mm
- Nombre de câbles/tubes 1
- Distance au mur Oui
- Modèle Unilobé
- Type de fixation Trou de vis
- Matériau Plastique
- Finition Non traité
- Sans halogène Non
- Résistant aux UV Non
- Adapté à la plage de protection contre l'incendie Non
- Revêtu de plastique Non
- EAN/Gencode 3245060319052
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Clipsoconduit gris RAL7035 extensible pour conduit IRLØ16 et Ø20mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main