Tête coup de poing à impulsion non lumineuse IP69 Ø40 Osmoz composable - noir

  • Ref. 0 238 36
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

30,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Tête à impulsion non lumineuse Osmoz composable
  • Coup de poing - Ø40 - IP69 - Noir
  • Equipé d'une bague de serrage
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Couleur du bouton Noir
  • Nombre de postes de commande 1
  • Type de lentille Rond
  • Diamètre de trou 22.5 mm
  • Type de bouton Haut
  • Adapté à l'éclairage Non
  • Avec élément de protection Non
  • Etiqueté Non
  • Fonction de commutation encliquetable Non
  • A rappel Oui
  • Avec bague frontale Oui
  • Matériau de la bague frontale Plastique
  • Couleur de bague frontale Chrome
  • IP IP66
  • EAN/Gencode 3245060238360

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Profil Environnemental Produit