Comment branche-t-on des shunts avec un couplage série-parallèle sur un transfo électrique ?
Couplage parallèle
Barrette de couplage entre les bornes E1 et E2, barrette de couplage entre les bornes S1 et S2, tension d’utilisation entre les bornes E1 et S2.
La tension obtenue est la tension de chaque enroulement, la puissance nominale est conservée.
![couplage parallele transfo](/sites/default/files/styles/lar_700/public/couplage-parallele-transfo.jpg?itok=0vVXCKUX)
Couplage série
Barrette de couplage entre les bornes E2 et S1, tension d’utilisation entre les bornes E1 et S2.
La tension obtenue est la somme des tensions des 2 enroulements, la puissance nominale est conservée.
![couplage serie transfo](/sites/default/files/styles/lar_700/public/couplage-serie-transfo.jpg?itok=1oGwluY3)
Spécificités du secondaire
- les tensions du secondaire U1 et U2 doivent être égales pour le couplage en parallèle
- certains transformateurs sont livrés avec une barrette de couplage supplémentaire. Celle-ci est fournie pour le besoin de certaines installations nécessitant la liaison entre le secondaire et la masse. Attention, cette barrette ne doit jamais être montée entre les bornes du primaire du transformateur.
![specificites secondaire transfo](/sites/default/files/styles/lar_700/public/specificites-secondaire-transfo.jpg?itok=dqKaL553)
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.