- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage maison et bâtiment
- Prise de courant, prise USB, prise RJ45, prises TV et autres prises
- Triple prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 6 modules - rouge
Triple prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 6 modules - rouge
Ref. 077123L
Mosaic LEGRANDMosaic Soluclip, prise de courant spéciale goulottes à clippage direct, pour assurer une intégration esthétique parfaite et un entretien facilité en toute sécurité
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise Mosaic Soluclip 3x2P+T Surface à détrompage 16A 230V avec accessoire Soluclip intégré pour montage dans goulotte à clippage direct
- Prise à raccordement bilatéral pour montage par clippage direct
- 6 modules - Rouge
- Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
- Résistance aux chocs renforcée : indice IK07
Avantages
- Technologie Surface : socle rétractable de cette prise associe design affleurant, sécurité car le fond du puit de prise n'est pas accessible et, propreté en évitant l'accumulation de poussière.
- Les composants Mosaic Link permettent de reconfigurer facilement les installations et de limiter les coûts de maintenance.L'assemblage intuitif des prises avec l'accessoire de connexion offre de multiples possibilités de configuration de l'appareillage pour faire évoluer vos installations.
- Association avec les supports d'installation Legrand : les prises de courant Mosaic Link s'associent avec goulotte à clippage direct Legrand pour un rendu esthetique lisse, dans le plan du support
Les installation
Technologie Mosaic Link pour une flexibilité complète de l'installation : possibilité de rajouter des prises Mosaic Link avec l'accessoire de raccordement référence 077100L
Les utilisation
Avec accessoire Soluclip intégré assurant l'anti-glissement et l'anti-arrachement de l'appareillage tout en garantissant la sécurité de l'installation contre l'introduction d'outils fins
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.959 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix de dérivation édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 6
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre de poste(s) 3
- Nombre de modules 6
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne automatique
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Rouge
- Numéro RAL (équivalent) 3020
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Autre alimentation de sécurité (rouge)
- Mode de pose Canal d'allège (goulotte)
- Type de fixation Fixation par encliquetage
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Avec interrupteur Non
- Couleur de l'opérateur de commutation Rouge
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Calibre 16 A
- Tension nominale 250 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 184.5 mm
- Hauteur d'appareil 47 mm
- Profondeur d'appareil 43 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Profondeur d'encastrement 31 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Section de câble 2.5-2.5 mm²
- Maintien du cable Autre
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Objet connecté Non
- nombre d'unités 3
- EAN/Gencode 3414971576179
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
À associer
Avec Triple prise de courant 2P+T Surface à détrompage Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 6 modules - rouge
Goulotte 3 compartiments à clippage direct 50x180mm Mosaic - blanc antimicrobien
Ref. 0 757 04
Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x130mm Mosaic - blanc antimicrobien
Ref. 0 757 02
Goulotte 1 compartiment à clippage direct Mosaic 50x80mm de longueur 2m - blanc
Ref. 0 756 01
Goulotte 1 compartiment à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc antimicrobien
Ref. 0 757 00
Accessoire de raccordement Mosaic Link pour liaison entre 2 blocs de prises
Ref. 077100L
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube