- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage maison et bâtiment
- Plaque
- Kit poste de travail encastré Mosaic pour 3x4 modules
Kit poste de travail encastré Mosaic pour 3x4 modules
Ref. 078873L
Mosaic LEGRANDMosaic, kit poste de travail encastré prêt à l'emploi à équiper de prises
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit poste de travail Mosaic encastré pour 3x4 modules
- Composé de :
- 1 boîte d'encastrement profondeur 50mm
- 3 supports 4 modules pour installation des mécanismes
- entretoises amovibles pour l'intégration de mécanismes en poste simple
- cloisons de séparation courants forts / courants faibles
- plaque de finition blanche - Installation avec conduits encastrés
- boîte d'encastrement multimatériaux avec 22 entrées de câbles défonçables diamètre 20mm et 25mm
- IP20
Avantages
- Equipement de fonctions courant fort et courant faible en toute sécurité grâce aux cloisons de séparation
- Un design unique (forme asymétrique et rayon supérieur) devenu signature depuis 25 ans
Les installation
Installation simple et rapide (sans outil) grace au système de fixation par clippage des supports sur la boîte d'encastrement
Les utilisation
Jusqu'à 6 fonctions 2 modules Mosaic regroupées au plus près du besoin : poste de travail, matériel médical, TV corner, etc…
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (boîtes, supports et plaques édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.927 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02149FR-01.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE02778AB Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de poste(s) 3
- Sens de montage Horizontal
- Nombre d'unités, horizontales 3
- Nombre d'unités, verticales 1
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 6
- Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 2
- Avec grille de montage Oui
- Montage encastré Oui
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec volet de protection Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de fixation À clipser
- Largeur 237 mm
- Hauteur 166 mm
- Profondeur 60.5 mm
- Hauteur d'encastrement 51.5 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Essence du bois en latin Non applicable
- Certification du bois (liste) Non applicable
- Zone climatique de provenance de bois Non applicable
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 6
- nombre d'unités 3
- EAN/Gencode 3414971578487
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Directive RoHS
Réglementation REACH
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube