- Accueil
- Tableaux électriques et disjoncteurs
- Tableau électrique
- Tableau électrique équipé - spécial pour extension chambre
Tableau électrique équipé - spécial pour extension chambre
Ref. 0 930 60
Drivia, tableau électrique pour extension d'installation, équipé et précâblé avec appareils de protection, prêt à poser, en conformité avec les normes en vigueur
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Livré avec le nombre d'appareils de protection requis, le tableau se pose et se raccorde en toute simplicité
- Vous pouvez personnaliser la finition de votre tableau en rajoutant une porte blanche ou transparente
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Fiche technique
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque Legrand
- EAN/Gencode 3414970767646
- Mode de pose Saillie
- Nombres de rangées 1
- Nombre de phases 1
- Protection Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
- Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés 2
- Courbe C
- Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 3 kA
- Nombre total de groupes 1
- Nombre de groupes de luminaires 1
- Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel 1
- Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire 2
- Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA 1
- Interrupteur principal de protection Non
- Courant assigné de l'interrupteur général 40 A
- Protection RCD entrant Oui
- Protection haute intégrité Non
- Protection fractionnée de la charge Non
- Double protection RCD Non
- Nombre de voies sortantes 2
- Adapté aux données Non
- Groupe de cuisinières Sans
- Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort Non
- Avec prise Non
- Avec transformateur de sonnerie Non
- Protection contre les surtensions Non
- Avec mètre Non
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Classe de protection (IP) IP30
- Hauteur 180 mm
- Hauteur d'encastrement 176 mm
- Largeur 190 mm
- Largeur d'encastrement 186 mm
- Largeur en nombre de modules 13
- Profondeur 83 mm
- Possibilité de montage en saillie Non
- Type de couverture Couvercle
- Avec couvercle transparent Non
- Verrouillable Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 8
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Tension nominale (Un) 220-230 V
- Sens de l'alimentation électrique Autre
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Non
- Type de peigne fourni Non applicable
- Nombre de peignes d'alimentation 2
- Nombre de borniers 1
- Nombre de bornes par bornier 1
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'une porte ou couvercle Non
- Livré avec étiquettes d'identification de circuit Oui
- Entre axe de fixation verticale 113-113 mm
- Entre axe de fixation horizontale 217-217 mm
- Nombre de disjoncteurs 2
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Domotique et maison connectée
Quelle est la norme NF C 15-100 pour le tableau électrique ?
Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il... En savoir plus
Tableaux électriques
Comment monter un tableau électrique ?
Dans une installation électrique, tout commence par le tableau de répartition. Celui qu’on appelle communément tableau électrique ou tableau de protection joue un rôle essentiel, puisqu’il centralise tous les circuits du logement. On considère souvent qu’il s’agit du cerveau de... En savoir plus
Combien de rangées prévoir pour un tableau électrique ?
Imaginez votre installation électrique comme un organisme, avec les circuits en guise de veines, connectées au cœur (votre tableau de protection), indispensables à l’alimentation des membres (les appareils électriques). Le tableau électrique joue en effet un rôle central dans cette... En savoir plus
De quoi est composé un tableau électrique ?
Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau... En savoir plus
À quelle hauteur doit-on installer un tableau électrique ?
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques à basse tension. Elle vise à garantir la sécurité de l’installation et assurer la protection des personnes et des biens. Pour cette raison, elle s’occupe également de savoir à quelle hauteur se place le tableau électrique,... En savoir plus
Quelle est la norme qui s'applique à un tableau électrique Legrand ?
Considéré comme le cerveau de l’installation, le tableau électrique est régi par la seule norme qui vaut pour toutes les installations électriques basse tension (notamment résidentielles) : la norme N FC 15-100. En savoir plus
Quelle est la norme pour un tableau électrique dans une maison individuelle ?
Avant toute intervention sur votre installation électrique résidentielle, il est indispensable de consulter la norme dédiée afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Surtout quand il s’agit de changer votre tableau électrique ! Qu’il s’agisse d’une maison ou d’un... En savoir plus
Comment déplacer un tableau électrique ?
Vous envisagez des travaux dans votre logement, et vous aimeriez déplacer votre tableau électrique ? Ou tout simplement, vous souhaitez le replacer dans un endroit où il se verra moins ? Voici ce qu’il faut savoir avant de déplacer un tableau électrique en toute sécurité. Il est tout... En savoir plus
Le tableau électrique, c’est quoi ?
Le tableau électrique est le cerveau de l’installation électrique d’un logement. Il fait le lien entre le réseau de distribution extérieur et le réseau de votre habitation. Il distribue l’électricité dans les différents circuits électriques de la maison. Les appareils qui le... En savoir plus
Tableau électrique qui disjoncte, que faire ?
Si le tableau électrique disjoncte, c’est qu’une surtension ou un défaut électrique sont présents dans l’installation. Cette disjonction a pour but de protéger les biens et les personnes. Il est alors rassurant, dans un premier temps, de savoir que le disjoncteur a bien rempli son... En savoir plus
Tableau électrique : quelle marque choisir ?
Le tableau électrique d’un logement doit répondre à la norme de fabrication NF et à la norme NF C 15-100 qui régit l’installation de tous les circuits électriques basse tension dans le logement. Legrand vous propose des tableaux électriques respectant parfaitement toutes ces normes. En savoir plus
Tableau électrique qui fait du bruit : pourquoi ? que faire ?
Un bruit provenant d’un tableau électrique ne traduit pas nécessairement un problème, mais cela peut être gênant. Ce bruit peut venir d’un des éléments qui composent le tableau électrique. Identifiez la cause du bruit en procédant par élimination. En savoir plus
Tableau électrique qui claque : pourquoi et que faire ?
Un tableau électrique peut claquer pour deux raisons principales : l’actionnement automatique d’un contacteur ou la présence d’un télérupteur commandé par un ou plusieurs poussoirs. Le claquement émis par ces deux équipements est tout à fait normal, mais sachez que vous pouvez... En savoir plus
Peut-on mettre un tableau électrique dans une chambre ?
Le tableau électrique prend place dans la GTL (Gaine technique du logement). L’emplacement de cette GTL est notamment codifié par un espace virtuel appelé ETEL (Espace technique électrique du logement). Le taux d’humidité et de poussière ont un impact sur le choix du lieu... En savoir plus
Quelle section de câble électrique entre le compteur et le tableau ?
Le tableau électrique est le point névralgique de l’installation de la maison. Il reçoit l’énergie depuis le réseau public de distribution, via le compteur et le disjoncteur général, et la répartit selon les circuits qui sont distribués. La section de câbles pour le raccordement du... En savoir plus
Quelle taille de tableau électrique choisir ?
Le tableau électrique est indispensable dans un logement. Il est composé d’appareils de coupure et de protection des différents circuits électriques, ce qui permet de protéger les biens et les personnes. Le tableau électrique est relié à votre compteur électrique via le disjoncteur de... En savoir plus
Quel tableau électrique choisir ?
Le choix du tableau électrique de votre logement doit être guidé par les impératifs de la norme NF C 15-100. Cette dernière définit le nombre minimum d'équipements électriques à avoir dans votre logement ( prises, circuits lumières, etc.) et les protections à associer (interrupteurs... En savoir plus
Quelle est la taille d’un tableau électrique ?
Le tableau électrique est indispensable, car il distribue dans votre logement l’alimentation électrique vers tous vos équipements électriques. Il existe différentes tailles de tableau électrique. La taille de votre tableau électrique va dépendre tout d’abord du nombre de circuits... En savoir plus
Quel tableau électrique pour une maison de 100 m² ?
Le choix d’un tableau électrique ne se fait pas au hasard car c’est le cœur de l’installation électrique de votre maison. Pour déterminer la taille de votre tableau électrique, vous devez tenir compte non seulement de la superficie de votre logement, mais aussi du nombre de circuits... En savoir plus
Norme NF C 15-100
Comment refaire l'électricité générale de ma maison ?
Vous souhaitez rénover l’installation électrique de votre logement ? Découvrez tous nos conseils et astuces produits pour réaliser vos travaux dans les meilleures conditions ! En savoir plus
Comment rénover d'anciennes installations électriques ?
Les anciennes installations électriques peuvent être dangereuses. Rénover votre installation si celle-ci est trop ancienne est primordial pour assurer votre sécurité et celle des autres occupants du logement. En effet, votre installation électrique doit impérativement respecter la norme... En savoir plus
Quels sont les différents types d'installation électrique ?
En fonction de vos besoins en électricité pour votre logement (bâtiment à équiper, manière dont l’électricité est utilisée, etc.), vous allez réaliser ou faire réaliser différents types de travaux de rénovation électrique. En effet, dans une maison, il existe différents... En savoir plus
Quel budget pour la rénovation électrique complète de ma maison ?
Vous souhaitez refaire l’électricité de votre logement, maison ou appartement, et voulez connaître le coût moyen des travaux à effectuer ? Nous allons vous donner des éléments de réponse ! Le budget alloué à ces travaux va dépendre du type et du nombre d’actions à... En savoir plus
Qu’est-ce qu’une rénovation électrique partielle ?
Il existe deux types de rénovation électrique : partielle et totale. Il faut bien différencier ces deux types de travaux. La rénovation totale consiste à modifier l’ensemble de l’installation électrique, du tableau à l’appareillage. Ces travaux doivent être réalisés par... En savoir plus
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube