- Accueil
- Pro
- Produits
- Produits industriels
- Enveloppe industrielle
- Coffret
- Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x250mm - RAL7035
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x250mm - RAL7035
Ref. 0 355 14
Atlantic LEGRANDAtlantic, coffret métal pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret vertical Atlantic métal - IP66 - IK10
- Dimensions extérieures:
- Hauteur 800mm
- Largeur 600mm
- Profondeur 250mm
- Poids 18,8kg - RAL7035 - 1 porte réversible - Verrou double barre - Revêtement polyester texturé (80μm) - Plaque d'ajour basse
- Nema 4x - Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance
- IP66 suivant norme EN 60529 et IEC 60529 - LCIE N° 17079010A - IK10 suivant norme EN 6226 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé cULus - TÜV
Les utilisation
Accepte tous les accessoires Atlantic - Autocentrage des équipements
Recommandations / restrictions d’usages
- Réglage en profondeur optionnel à partir de hauteur 600mm x largeur 600mm
- Atténuation CEM 20dB (pour une atténuation de 40db à 50dB à 1GHz, selon dimensions, nous consulter)
Information sur la gamme
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page technique (p.164 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.158 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.160 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00890FR-06.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE08301AA-01 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Type de couverture Porte
- Finition du couvercle Fermé
- Type de porte Unique
- Couvercle/porte transparent(e) Non
- Avec serrure Oui
- Hauteur 800 mm
- Largeur 600 mm
- Profondeur 250 mm
- Profondeur d'encastrement 277 mm
- Profondeur intérieure 230 mm
- Epaisseur de matériau du boîtier 1 mm
- Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 1.8 mm
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 1
- Possibilité de montage en saillie Non
- Matériau du boîtier/corps Acier
- Type de traitement de la surface Revêtement par poudre
- Avec cadre/support de montage Non
- Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
- Adapté à un parafoudre Non
- Classe de protection (IP) IP66
- Classe de protection I
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Maintien de fonction Autre
- EAN/Gencode 3245060355142
Logiciels et configurateurs
Normes et réglementations
Certificats et agréments
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
Réglementation REACH
Prescription
Support d’aide à la prescription
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x250mm - RAL7035
Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 600mm - longueur 543mm
Ref. 0 367 83
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800xlargeur 600
Ref. 0 360 19
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800xlargeur 600 ou hauteur 600xlargeur 800
Ref. 0 360 59
Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm - longueur 737mm
Ref. 0 361 55
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800xlargeur 600
Ref. 0 360 33
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube