À quelle intensité peut-on recharger un véhicule électrique sur une prise électrique de type 2P+T ?
La réglementation (décret 2017-26 du 12 janvier 2017) impose une limitation de la recharge à 8A. Cependant, il est possible d'aller au-delà si on est certain de se recharger sur une infrastructure sécurisée. La prise de recharge GREEN'UP ACCESS et son brevet Green'up system permet une recharge jusqu'à 16A sous réserve d'utiliser un câble de recharge intégrant lui aussi le brevet Green'up system et appelant 16A.
Pour une recharge rapide, efficace et sécurisée, il est donc nécessaire d’installer une prise renforcée, telle que GREEN'UP ACCESS et son brevet Green'up system.
Recharger sur une prise domestique, une bonne idée ?
Les prises domestiques ne sont pas conçues pour la recharge de véhicules.
En plus du temps de chargement très long, les échauffements liés à la recharge sont importants.
Sensibilisez vos clients sur les risques et proposez une solution plus sûre et durable avec l’installation d’une prise renforcée.
![legrand greenup 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-greenup-700x700.jpg?itok=abXv6P2H)
![legrand green up intensite](/sites/default/files/styles/1222x569/public/legrand-green-up-intensite_0.png?itok=8Rtc7grA)
![legrand appli logo home control conso voiture electrique 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-appli-logo-home-control-conso-voiture-electrique-700x700_0.jpg?itok=QU4TP3js)
Recharge d'un véhicule de fonction à domicile
Le kit Green'up est une solution économique parfaitement adaptée à la recharge d'un véhicule électrique (ou hybride rechargeable) professionnel à domicile.
Dans le cas de la recharge d'un véhicule de fonction à domicile, l'employeur peut remettre le kit Green'up Access à son salarié. Celui-ci fait appel à un électricien. Il est généralement convenu que l'employeur participe aux frais d'installation à hauteur de 200€ max (sur facture).
Le salarié recharge son véhicule de fonction sur cette prise et via son smartphone, photographie chaque mois le compteur MID livré dans le tableau électrique du kit Green'up et envoie la photo au service en charge du remboursement des frais pour remboursement (lors de l'installation de la prise le salarié aura envoyé son contrat de fourniture d'énergie afin que l'employeur sache à quel prix unitaire du kw, il doit rembourser son employé.
Pourquoi les employeurs encouragent-il la recharge à domicile ?
Parce que le coût unitaire au kw y est globalement 50% inférieur à celui constaté en itinérance.
Dès lors que la recharge en itinérance deviendra plus compétitive, les employeurs encouragerons leurs salariés à utiliser ce moyen de recharge.
![legrand prise greenup coffret differentiel patere 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-prise-greenup-coffret-differentiel-patere-700x700.jpg?itok=YgF6okxP)
Kit Green’up Access
Un pack tout-en-un pour une installation complète et sécurisée. Une seule référence avec :
- 1 prise robuste et étanche pour une installation aussi bien en extérieur que dans un garage
- 1 disjoncteur différentiel pour une recharge sécurisée sur un circuit dédié
- 1 patère de suspension du cordon de recharge pour le confort et la sécurité
- 1 coffret Plexo3 4 modules
- 1 compteur d’énergie 45A MID à impulsions
GREEN’UP SYSTEM
Un brevet exclusif qui permet à la fois une recharge sécurisée et jusqu’à 2 fois plus rapide que sur une prise traditionnelle.
La charge sur une prise classique est limitée, car non-adaptée aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Avec la prise Green’up, vous offrez à votre client une recharge sécurisée et efficace.
Pour bénéficier du GREEN’UP SYSTEM, veillez à vérifier que le véhicule est compatible avec la technologie.
![legrand prise green up access 700x350](/sites/default/files/styles/700_x_350/public/legrand-prise-green-up-access-700x350_0.jpg?itok=5Umty7I7)
![legrand logos greenup sceau systeme 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/legrand-logos-greenup-sceau-systeme-350x350_1.jpg?itok=hwFWZ5QL)
![legrand picto greenup temps charge vehicule 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/legrand-picto-greenup-temps-charge-vehicule-350x350_0.jpg?itok=L4Z2VD3h)
Questions fréquentes
Quelle formation suivre pour pouvoir installer une borne de recharge pour véhicule électrique ?
Tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW doit être installé par un professionnel ayant la mention « Infrastructure pour la Recharge de Véhicule Electriques et Hybrides Rechargeables » (IRVE).
Pour obtenir cette mention, il faut : être un électricien qualifié suivre... En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.