86 nouveautés
pertinence
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Affichage des différentes valeurs d’un réseau électrique triphasé. À installer facilement et rapidement.
Protection des installations jusqu’à 1600 A, réglage précis des paramètres depuis un smartphone via l’App EnerUp + Project
Protection des installations jusqu’à 6300A, réglage précis des paramètres depuis un smartphone via l’App EnerUp + Project
Un large choix de chargeurs USB Mosaic Type-A et Type-C en 1 module seulement, pour boîtes de sol, blocs bureaux et goulottes DLP
Avec cordon ou à câbler, les blocs bureaux sont désormais équipés de prises 2P+T Surface.
Des onduleurs monophasés fiables et performants pour les postes de travail multiples, les serveurs, les réseaux informatiques…
Nouveauté 2022Détection des fuites de courant sur installation photovoltaïque, machinerie à variation de vitesse, etc.
Un poussoir d’appel antimicrobien à l’esthétique Céliane, pour appeler le personnel depuis les sanitaires des chambres
Un boîtier d’automatisme à configurer d’usine pour répondre aux besoins spécifiques des installations complexes.
Nouveauté 2022Réponse aux nouvelles tendances, s’accordant harmonieusement à l’évolution de la décoration
Nouveauté 2021Quotidien simplifié avec le contrôle facilité des éclairages et équipements sans besoin de maintenance
Nouveauté 2021Création d’un va-et-vient d’éclairage en toute simplicité, avec des commandes sans fils sans pile générant leur propre énergie
Nouveauté 2021Recharge rapide des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres équipements
Nouveauté 2021Elégance et touche de modernité, apportées dans tous les intérieurs, à la maison comme au bureau
Nouveauté 2021Recharge rapide et sans cordon des appareils dans les bureaux partagés, salles de conférences, salles de réunion, amphithéâtres, etc.
Nouveauté 2021Solutions pour brancher, charger, recharger et organiser, tout en gagnant en efficacité.
Nouveauté 2021Connexions rapides, performantes et sécurisées en toutes circonstances, avec une fiabilité du lien garantie du coffret à la prise...
Nouveauté 2021Recharge performante des véhicules électriques dans les logements collectifs, les entreprises, les collectivités, etc.
Nouveauté 2021Branchements faciles et personnalisés selon les besoins grâce à l’accessoire de raccordement Mosaic Link
Nouveauté 2021Commandes discrètes pour éclairages en hauteur : bandeau d’éclairage, dressing, etc.
Nouveauté 2021Accord des spots à la décoration du lieu, en répondant aux finitions les plus tendances : Titane, Aluminium, Graphite et Noir mat
Nouveauté 2021Branchements multiples, faciles et tendance en tous lieux : bureaux, salles de réunion, halls d’hôtel, commerces, laboratoires, etc.
Nouveauté 2021Visualisation des visiteurs, possibilité de dialoguer avec eux et de leur ouvrir le portail, le tout depuis chez soi ou à distance.
Nouveauté 2021Mesure et suivi à distance des consommations d’énergie électrique, de gaz, d’eau chaude et d’eau froide
Nouveauté 2022