- Accueil
- Pro
- Produits
- Conduits et cheminements de câbles
- Goulotte, moulure et plinthe Planet Wattohm
- Goulotte de câblage
- Goulotte de câblage 40x40mm - Fond + couvercle 2m - BSI ZH - PVC Bleu sans halogène
Goulotte de câblage 40x40mm - Fond + couvercle 2m - BSI ZH - PVC Bleu sans halogène
Ref. PW31003
Segma PLANET WATTOHMGoulotte 40x40 sans halogène bleu
Stock Legrand sous 30 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Goulotte de câblage
- Peut être coupée à longueur sans utilisation de scie
- Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)
- Ne dégage pas de gaz toxique en cas d'incendie
Avantages
- La couleur bleue est spécifique aux circuits de sécurité.
Les installation
Ces produits permettent une jonction en T entre une goulotte de câble verticale et une goulotte horizontale sans obstacle: la partie latérale est arrachée grâce au début de rupture au bas de la goulotte de câble.
Les utilisation
Le couvercle s'installe facilement sur le conduit de câbles par clic frontal ou par rotation. L'ouverture se fait sans outils. Les nervures sur les bords du conduit de câbles aident à aligner les étiquettes.
Recommandations / restrictions d’usages
- Recommandé pour installations dans les bâtiments recevant du public, le matériel roulant (SNCF, RATP, etc.) et les salles IT.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- page commerciale (p.249 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez la brochure goulotte de câblage SEGMA Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau ABS
- Hauteur 40 mm
- Largeur 40 mm
- Longueur 2000 mm
- Distance entre les fentes 6.5 mm
- Largeur de rainure 6 mm
- Finition de paroi latérale Poinçonnage à trous/fentes
- Sans halogène Oui
- Autoextinguible Oui
- Flexible Non
- Section transversale utile 1245 mm²
- Type de fixation Perforation du fond
- Avec partie supérieure Oui
- Couleur Bleu
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3271784185147
Normes et réglementations
Directive RoHS
Réglementation REACH
À associer
Avec Goulotte de câblage 40x40mm - Fond + couvercle 2m - BSI ZH - PVC Bleu sans halogène
![Gaine chaussette passage de porte Ø30mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25065-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Gaine chaussette passage de porte Ø30mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25065
![Capuchon cache tête de vis Ø6mm - Pour goulottes Segma - PVC](/sites/default/files/ecat/th_25055-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Capuchon cache tête de vis Ø6mm - Pour goulottes Segma - PVC
Ref. 25055
![Cloison hauteur 80 à 100mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25030-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Cloison hauteur 80 à 100mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25030
![Gaine chaussette passage de porte Ø20mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25064-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Gaine chaussette passage de porte Ø20mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25064
![Support à visser pour encliquetage de cloison - Pour goulottes Segma toutes dimensions](/sites/default/files/ecat/th_25063-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Support à visser pour encliquetage de cloison - Pour goulottes Segma toutes dimensions
Ref. 25063
![Rivet standard Ø5mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25021-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Rivet standard Ø5mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25021
![Outil de pose pour rivets standard Ø4mm référence 25015 - Pour goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25058-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Outil de pose pour rivets standard Ø4mm référence 25015 - Pour goulottes Segma
Ref. 25058
![Accessoire de fixation sur platine perforée pour goulotte Segma](/sites/default/files/ecat/th_25024-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Accessoire de fixation sur platine perforée pour goulotte Segma
Ref. 25024
![Gaine spirale Ø6mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25001-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Gaine spirale Ø6mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25001
![Outil de pose pour rivets standard Ø6mm référence 25016 - Pour goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25059-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Outil de pose pour rivets standard Ø6mm référence 25016 - Pour goulottes Segma
Ref. 25059
![Accessoire de fixation sur rail profondeur 15mm pour goulotte Segma](/sites/default/files/ecat/th_25023-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Accessoire de fixation sur rail profondeur 15mm pour goulotte Segma
Ref. 25023
![Gaine spirale ignifugée Ø12mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25002-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Gaine spirale ignifugée Ø12mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25002
![Rivet standard Ø4mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25015-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Rivet standard Ø4mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25015
![Gaine spirale Ø12mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25003-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Gaine spirale Ø12mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25003
![Agrafe pour retenue de fils pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25057-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Agrafe pour retenue de fils pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25057
![Accessoire de fixation sur porte pour goulotte Segma](/sites/default/files/ecat/th_25025-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Accessoire de fixation sur porte pour goulotte Segma
Ref. 25025
![Vis nylon TC tête cylindrique 6x12mm pour fixation de goulottes Segma de toutes les dimensions](/sites/default/files/ecat/th_25050-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Vis nylon TC tête cylindrique 6x12mm pour fixation de goulottes Segma de toutes les dimensions
Ref. 25050
![Colle (20g) pour pose sur porte de goulottes Segma toutes dimensions - Adhésion instantanée - Viscosité moyenne](/sites/default/files/ecat/th_25061-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Colle (20g) pour pose sur porte de goulottes Segma toutes dimensions - Adhésion instantanée - Viscosité moyenne
Ref. 25061
![Vis nylon TC tête cylindrique chargée fibre de verre - 6x12mm - Pour fixation de goulottes Segma de toutes les dimensions](/sites/default/files/ecat/th_25051-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Vis nylon TC tête cylindrique chargée fibre de verre - 6x12mm - Pour fixation de goulottes Segma de toutes les dimensions
Ref. 25051
![Pince coupante Segma pour découpe de goulottes Segma toutes dimensions](/sites/default/files/ecat/th_25060-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Pince coupante Segma pour découpe de goulottes Segma toutes dimensions
Ref. 25060
![Rivet renforcé Ø4mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25017-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Rivet renforcé Ø4mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25017
![Gaine spirale Ø22mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25027-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Gaine spirale Ø22mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25027
![Rivet standard Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25016-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Rivet standard Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25016
![Rivet renforcé Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma](/sites/default/files/ecat/th_25018-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Rivet renforcé Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Ref. 25018
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube