Tableau électrique équipé - spécial pour logement T1 ou T2
Drivia, tableau électrique équipé et précâblé avec appareils de protection, prêt à poser, en conformité avec les normes en vigueur
512,99 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Livré avec le nombre d'appareils de protection requis, le tableau se pose et se raccorde en toute simplicité
- Vous pouvez personnaliser la finition de votre tableau en rajoutant une porte blanche ou transparente
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970767547
- Mode de pose Saillie
- Nombres de rangées 2
- Nombre de phases 1
- Protection Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
- Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés 10
- Courbe C
- Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 3 kA
- Nombre total de groupes 2
- Nombre de groupes de luminaires 2
- Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel 1
- Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire 8
- Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA 2
- Interrupteur principal de protection Non
- Courant assigné de l'interrupteur général 40 A
- Protection RCD entrant Oui
- Protection haute intégrité Non
- Protection fractionnée de la charge Non
- Double protection RCD Non
- Nombre de voies sortantes 10
- Adapté aux données Non
- Groupe de cuisinières Monophasé
- Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort Non
- Avec prise Non
- Avec transformateur de sonnerie Non
- Protection contre les surtensions Non
- Avec mètre Non
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Classe de protection (IP) IP30
- Hauteur 375 mm
- Hauteur d'encastrement 371 mm
- Largeur 250 mm
- Largeur d'encastrement 246 mm
- Largeur en nombre de modules 13
- Profondeur 103.5 mm
- Possibilité de montage en saillie Non
- Type de couverture Couvercle
- Avec couvercle transparent Non
- Verrouillable Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 26
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Tension nominale (Un) 220-230 V
- Sens de l'alimentation électrique Autre
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Non
- Type de peigne fourni Non applicable
- Nombre de peignes d'alimentation 4
- Nombre de borniers 2
- Nombre de bornes par bornier 1
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'une porte ou couvercle Non
- Livré avec étiquettes d'identification de circuit Oui
- Entre axe de fixation verticale 238-238 mm
- Entre axe de fixation horizontale 217-217 mm
- Nombre de disjoncteurs 9
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Domotique et maison connectée
Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
Tableaux électriques
Dans une installation électrique, tout commence par le tableau de répartition. Celui qu’on appelle communément tableau électrique ou tableau de protection joue un rôle essentiel, puisqu’il centralise tous les circuits du logement. On considère souvent qu’il s’agit du cerveau de...
En savoir plusImaginez votre installation électrique comme un organisme, avec les circuits en guise de veines, connectées au cœur (votre tableau de protection), indispensables à l’alimentation des membres (les appareils électriques). Le tableau électrique joue en effet un rôle central dans cette...
En savoir plusAu cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
En savoir plusLa norme NF C 15-100 régit les installations électriques à basse tension. Elle vise à garantir la sécurité de l’installation et assurer la protection des personnes et des biens. Pour cette raison, elle s’occupe également de savoir à quelle hauteur se place le tableau électrique,...
En savoir plusConsidéré comme le cerveau de l’installation, le tableau électrique est régi par la seule norme qui vaut pour toutes les installations électriques basse tension (notamment résidentielles) : la norme N FC 15-100.
En savoir plusAvant toute intervention sur votre installation électrique résidentielle, il est indispensable de consulter la norme dédiée afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Surtout quand il s’agit de changer votre tableau électrique ! Qu’il s’agisse d’une maison ou d’un...
En savoir plusVous envisagez des travaux dans votre logement, et vous aimeriez déplacer votre tableau électrique ? Ou tout simplement, vous souhaitez le replacer dans un endroit où il se verra moins ? Voici ce qu’il faut savoir avant de déplacer un tableau électrique en toute sécurité. Il est tout...
En savoir plusLe tableau électrique est le cerveau de l’installation électrique d’un logement. Il fait le lien entre le réseau de distribution extérieur et le réseau de votre habitation. Il distribue l’électricité dans les différents circuits électriques de la maison. Les appareils qui le...
En savoir plusSelon le nombre de pièces du logement, la norme NF C 15-100 définit le nombre de circuits minimum obligatoires. Cela détermine donc la taille du tableau électrique. La norme NF C 15-100 garantit le niveau de sécurité et de bon fonctionnement des installations électriques domestiques....
En savoir plusSi le tableau électrique disjoncte, c’est qu’une surtension ou un défaut électrique sont présents dans l’installation. Cette disjonction a pour but de protéger les biens et les personnes. Il est alors rassurant, dans un premier temps, de savoir que le disjoncteur a bien rempli son...
En savoir plusLe tableau électrique d’un logement doit répondre à la norme de fabrication NF et à la norme NF C 15-100 qui régit l’installation de tous les circuits électriques basse tension dans le logement. Legrand vous propose des tableaux électriques respectant parfaitement toutes ces normes.
En savoir plusUn bruit provenant d’un tableau électrique ne traduit pas nécessairement un problème, mais cela peut être gênant. Ce bruit peut venir d’un des éléments qui composent le tableau électrique. Identifiez la cause du bruit en procédant par élimination.
En savoir plusUn tableau électrique peut claquer pour deux raisons principales : l’actionnement automatique d’un contacteur ou la présence d’un télérupteur commandé par un ou plusieurs poussoirs. Le claquement émis par ces deux équipements est tout à fait normal, mais sachez que vous pouvez...
En savoir plusLe choix de la dimension d’un tableau électrique repose avant tout sur la taille du logement à équiper (type) et doit respecter le minimum imposé par la norme NF C 15-100 qui précise les protections nécessaires pour chaque habitation. La norme précise également que 20% des...
En savoir plusLe tableau électrique assure la répartition des différents circuits électriques depuis l’alimentation générale vers toutes les pièces de votre logement. Il intègre des organes de protection des personnes et des biens contre tous risques électriques : électrisation, surcharges et...
En savoir plusEau et électricité n’ont jamais fait bon ménage. Pour des raisons de sécurité des personnes et d’intégrité des appareils, la pose d’une prise ou d’un interrupteur doit se faire à une distance minimale de 60cm tout point d’eau. Il en va de même pour le tableau électrique. La...
En savoir plusLa norme NF C 15-100 définit la hauteur d’installation minimale et maximale du tableau électrique dans la gaine technique de logement (GTL). Plus précisément, ce sont de ses commandes intégrées dont la norme définit la position exacte. Cela impacte inévitablement la hauteur à laquelle...
En savoir plusLe tableau électrique est le point névralgique de l’installation de la maison. Il reçoit l’énergie depuis le réseau public de distribution, via le compteur et le disjoncteur général, et la répartit selon les circuits qui sont distribués. La section de câbles pour le raccordement du...
En savoir plusLa section de câble d’un tableau électrique est souvent définie en fonction de la puissance du compteur électrique (3, 6, 9, 12 ou 18kVA). En général, la section de câble standard pour un tableau électrique est 16mm2.
En ce qui concerne les différents circuits qui composent votre...
L’emplacement du tableau électrique obéit aux exigences fixées par la norme NF C 15-100. Celle-ci impose notamment que le tableau électrique soit installé dans un espace technique électrique de logement (ETEL) qui prenne place dans une pièce non exposée à l’humidité et à la...
En savoir plusPré-requis & Installation des produits
Les dimensions d’un tableau électrique sont définies selon la taille du logement à équiper (type). La norme NF C 15-100 impose un minimum de protections pour chaque habitation. Il est à noter que 20 % des emplacements dans le tableau électrique doivent être disponibles pour assurer...
En savoir plusRevendeurs
Pour savoir où acheter du bon matériel électrique pour votre maison, vous pouvez consulter le catalogue en ligne de Legrand qui vous indiquera dans quels points de vente sont vendus les produits électriques dont vous avez besoin. Pour trouver où acheter le bon matériel électrique,...
En savoir plusNorme NF C 15-100
Vous souhaitez rénover l’installation électrique de votre logement ? Découvrez tous nos conseils et astuces produits pour réaliser vos travaux dans les meilleures conditions !
En savoir plusEn fonction de vos besoins en électricité pour votre logement (bâtiment à équiper, manière dont l’électricité est utilisée, etc.), vous allez réaliser ou faire réaliser différents types de travaux de rénovation électrique. En effet, dans une maison, il existe différents...
En savoir plusVous souhaitez refaire l’électricité de votre logement, maison ou appartement, et voulez connaître le coût moyen des travaux à effectuer ? Nous allons vous donner des éléments de réponse ! Le budget alloué à ces travaux va dépendre du type et du nombre d’actions à...
En savoir plusIl existe deux types de rénovation électrique : partielle et totale. Il faut bien différencier ces deux types de travaux. La rénovation totale consiste à modifier l’ensemble de l’installation électrique, du tableau à l’appareillage. Ces travaux doivent être réalisés par...
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel