Information complémentaire

Répartition des circuits dans le tableau électrique
1 circuit par disjoncteur et 1 disjoncteur par circuit !
Si vous entreprenez une grosse rénovation de votre logement, notez que l’utilisation des coupe-circuits est interdite. La mise en place de disjoncteurs est obligatoire.
Pour plus de facilité et de fiabilité, optez pour les disjoncteurs à connexion automatique. Pratiques, ils permettent de raccorder les fils sans outil.
Information complémentaire

Différentes sections de câble pour différents circuits
Pour des questions de performance, mais surtout de sécurité, il est primordial d’appliquer la bonne section de câble et la bonne intensité de disjoncteur en fonction des différents circuits de votre installation.
Par exemple, le circuit dédié aux plaques de cuissons (qui est un circuit spécialisé) doit être protégé par un disjoncteur 32A et alimenté par une section de câble de 6mm2 minimum. Une protection bien différente d’un simple circuit de lumières.
Information complémentaire

Faites appel à un pro
Il est important de connaître précisément les différentes caractéristiques de son logement pour savoir quelle section de câble peut alimenter votre tableau électrique.
Si vous souhaitez effectuer des rénovations sur votre installation électrique, il est préférable de contacter un professionnel qui vous apporte des solutions adaptées et propres à votre logement. Nous mettons à votre disposition notre réseau d’électriciens certifiés pour trouver un artisan près de chez vous !
Questions fréquentes
Nous allons vous détailler les règles simples à respecter afin de vous conformer à la norme d’installation.
Le tableau électrique centralise toutes les protections électriques...
Ce type de conducteurs est mieux adapté à l’utilisation...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.