- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Réseau numérique résidentiel
- Prise et connecteur RJ45
- Prise RJ45 catégorie 5e FTP Mosaic 2 modules - alu
Prise RJ45 catégorie 5e FTP Mosaic 2 modules - alu
Ref. 0 794 55
Mosaic LEGRANDMosaic, une prise informatique, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
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
- Prise RJ45 catégorie5e FTP Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Couleur Aluminium
- Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
- Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T 568 A et T 568 B avec codes couleurs
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
Avantages
- Une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires
Les installation
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)
Les utilisation
Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.885 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1070 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (prises RJ 45 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.915 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1103 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1101 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00948FR-05.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE01557AJ Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LCS³ brochure complète Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
![Comment installer un connecteur LCS3 ?](https://img.youtube.com/vi/82x6MubDqUU/0.jpg)
- Comment installer un connecteur LCS3 ?
Caractéristiques techniques
- Montage apparent Non
- Montage encastré Oui
- Encastrement de canal Oui
- Citerne au sol/montage en sous-sol Oui
- Type de fixation À clipser
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Type de connecteur RJ45 8(8)
- Avec jacks/coupleurs Oui
- Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
- Catégorie 5E
- Couleur Aluminium
- Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
- Jacks blindés Non
- Raccordement de mise à la terre séparé Non
- Avec zone de texte Oui
- Décharge séparée de câble de traction Non
- Type de montage raccordement de blindage Sans
- Direction de sortie Droit
- Avec protection contre la poussière Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Code couleur Oui
- Largeur d'appareil 45 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Profondeur d'appareil 33.7 mm
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Profondeur d'encastrement 25.2 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK03
- Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Encastré
- Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
- Nature d'embout entrée de cable Non applicable
- Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
- Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
- Maintien du cable Non applicable
- EAN/Gencode 3245060794552
Logiciels et configurateurs
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
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
À associer
Avec Prise RJ45 catégorie 5e FTP Mosaic 2 modules - alu
![Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules](/sites/default/files/ecat/th_LG-080251-WEB-R.jpg)
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Ref. 0 802 51
![Prise RJ45 catégorie 5e FTP Mosaic 2 modules - blanc](/sites/default/files/ecat/th_LG-076555-WEB-F.jpg)
Prise RJ45 catégorie 5e FTP Mosaic 2 modules - blanc
Ref. 0 765 55
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube