- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Pilotage du batiment
- Gestion de l'éclairage
- Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP41 pour fixation plafond avec portée 2x12m
Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP41 pour fixation plafond avec portée 2x12m
Ref. 0 488 17
Mosaic LEGRANDDétecteur autonome de mouvement ECO2 pour 1 circuit, spécial couloir avec luminosité naturelle
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
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur de mouvement à double détection infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP41
- Livré complet pour fixation au plafond - Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
- Portée latérale 2x12m - Distance optimale entre 2 détecteurs: 20m - Consommation 0,4W en veille
- Temporisation réglable: de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable: de 5 lux à 1275 lux - Raccordement par bornes automatiques
- Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage
Avantages
- Passerelle de configuration innovante (App + accessoire) permettant l'étalonnage, proposant des modèles de paramétrage pré-configurés, permettant la sauvegarde des configurations dans le cloud, la comparaison de paramètres et l'édition de rapport
Les installation
Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50mm référence 089358 - Fixation en saillie plafond avec accessoire référence 048875
Les utilisation
Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de fixation : 1,20 m
- Hauteur recommandée de fixation : 2,5m
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.988 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.983 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.992 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000072383FR_4.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE07602AA.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE04871AB Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez le guide de choix gestion de l'éclairage Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Détecteur de mouvement
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Non
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Oui
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Hauteur de montage optimale 2.5 m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Oui
- Largeur de portée max. 12 m
- Longueur de portée max. 3 m
- Champ de détection de diamètre au sol 24 m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Oui
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Durée de marche min. 5 s
- Durée de marche max. 59 min
- Angle de détection horizontal 0-360 °
- Luminosité de déclenchement 5-1275 lx
- Puissance de coupure max. 2000 W
- Température -5-45 °C
- Courant de démarrage max. 8.5 A
- Commande auxiliaire possible Oui
- Fonction d'alarme Oui
- Avec capteur acoustique Non
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060488178
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Certificats et agréments
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. | Voir le produit |
0 882 40 | Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP41 pour fixation plafond avec portée 2x12m
Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - blanc
Ref. 077040L
Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité
Ref. 0 882 40
Cadre pour fixation des détecteurs de mouvements faux plafond en saillie
Ref. 0 488 75
Boîte Batibox pour cloisons sèches pour prise 20 et 32A 1 poste - profondeur 50mm
Ref. 0 893 58
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube