- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Réseau informatique
- Solution fibre optique (tiroir, panneau, connecteur...)
- Câble optique OM4 multimodes à structure libre LCS³ pour extérieur 8 fibres - longueur 2000m
Câble optique OM4 multimodes à structure libre LCS³ pour extérieur 8 fibres - longueur 2000m
Ref. 0 325 47
LCS³ LEGRANDLCS³, câble permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal
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
- Câble optique OM4 multimode (compatible OS1) LCS³
- Structure libre - 8 fibres - Pour installation multimode 50μm/125μm -Longueur 2000m - Euroclasse NA
- Insensibles aux courbures ''Bend insensitive'' - Gaines de couleur Aqua
- Conditionnement sur touret (2000m) - Structure serrée: ''easy strip'' - Code couleur: FOTAG
- Conforme à la norme EN 50173-2, ISO IEC 11801 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC
Les installation
Convient au réseau 10 Giga Ethernet
Recommandations / restrictions d’usages
- Extérieur, anti-rongeur par mèches de verre, renfort acier annelé
- Gaine LSOH (sauf références 032513, 032515, 032523, 032524, 032525, 03254, 032541, 032542, 032546, 032547)
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.1079 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1102 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1101 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (pigtails, câbles et cordons fibre optique édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000099475FR-02.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LCS³ brochure complète Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de fibres 8
- Type de conducteur Tube creux
- Nombre de fibre par conducteur 8
- Type de fibre Multimode 50/125
- Catégorie OM4
- Serre cable Non
- Avec protection contre les rongeurs Oui
- Matériau de la gaine Autre
- Spécification du matériau gaine externe Polyéthylène (PE)
- Couleur de gaine Noir
- Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
- Câble radial avec blocage d'eau Oui
- Câble sans métal Non
- Géométrie du câble Rond
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) Non
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Non
- Sans halogène selon IEC 60754-1 Non
- Sans halogène selon IEC 60754-2 Non
- Sans halogène selon IEC 60754-3 Non
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Sans
- Classe de production de fumée selon EN 13501-6 Sans
- Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 sans
- Classe de production d'acide selon EN 13501-7 Sans
- Maintien de fonction selon IEC 60331-23 Non
- Maintien de fonction selon IEC 60331-25 Sans
- Maintien de fonction selon EN 50200 Sans
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
- Résistant aux produits chimiques Non
- Résistant aux UV Oui
- Largeur de conduite approx. 8.5 mm
- Hauteur de conduite approx. 8.5 mm
- Diamètre externe approx. 8.5 mm
- Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 85 mm
- Résistance max. à la traction pendant l'installation 3 kN
- Convient pour une installation dans le sol Non
- Insufflable Non
- Poids 75 kg/km
- Codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12 Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- EAN/Gencode 3414970965189
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Directive RoHS
Réglementation REACH
Prescription
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube