- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage maison et bâtiment
- Plaque
- Plaque de finition Mosaic pour 2x3x2 modules blanc
Plaque de finition Mosaic pour 2x3x2 modules blanc
Ref. 078832L
Mosaic LEGRANDMosaic, plaque de finition en blanc brillant, l'incontournable pour habiller les mécanismes Mosaic
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
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plaque de finition Mosaic 2x3x2 modules
- Se clipse sur le support Batibox 2x6 modules référence 080266 ou sur 6 supports 1 poste référence 080251 pour utilisation du voyant Mosaic Easy-Led pour supports
- Blanc RAL9003 finition brillante
- L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
- Compatible avec les voyants Mosaic Easy-Led pour supports, en cas d'utilisation des supports 2 modules
Avantages
- Mosaic offre une large collection de plaques allant de 1 à 2x10 modules dans 3 couleurs : Blanc, Aluminium, Noir mat
- Repérage facilité dans l'obscurité par éclairement de la partie basse de la plaque en utilisant 6 supports Batibox 2 modules référence 080251 et en y ajoutant un voyant Easy-Led pour supports Batibox références 080260L et 080262L
- Un Design unique (forme asymétrique et rayon supérieur) devenu signature depuis 25 ans.
Les installation
La plaque reste toujours au contact du mur : le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation (+1,5mm/ -1,25mm)
Les utilisation
Permet l'habillage de mécanisme Mosaic 2x3x2 modules
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques Mosaic
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (suggestion d'installation prises de courant et supports d'installation muraux édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.925 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes, supports et plaques édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02902FR-01.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre d'unités 6
- Sens de montage Horizontal
- Nombre d'unités, horizontales 3
- Nombre d'unités, verticales 2
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 6
- Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 2
- Avec grille de montage Non
- Montage encastré Oui
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec volet de protection Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de fixation À clipser
- Largeur 237 mm
- Hauteur 166 mm
- Profondeur 9 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Essence du bois en latin Non applicable
- Certification du bois (liste) Non applicable
- Zone climatique de provenance de bois Non applicable
- EAN/Gencode 3414971578203
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Directive RoHS
Réglementation REACH
À associer
Avec Plaque de finition Mosaic pour 2x3x2 modules blanc
![Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules](/sites/default/files/ecat/th_LG-080251-WEB-R.jpg)
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Ref. 0 802 51
![Voyant Easy-Led pour repérage 0,03W pour montage sur support Batibox 2 modules pour plaque Mosaic](/sites/default/files/ecat/th_LG-080260L-WEB-R.jpg)
Voyant Easy-Led pour repérage 0,03W pour montage sur support Batibox 2 modules pour plaque Mosaic
Ref. 080260L
![Voyant Easy-Led pour balisage 0,4W pour montage sur support Batibox 2 modules pour plaque Mosaic](/sites/default/files/ecat/th_LG-080262L-WEB-R.jpg)
Voyant Easy-Led pour balisage 0,4W pour montage sur support Batibox 2 modules pour plaque Mosaic
Ref. 080262L
![Plaque de finition Mosaic pour 2x3x2 modules alu](/sites/default/files/ecat/th_LG-079332L-WEB-R.jpg)
Plaque de finition Mosaic pour 2x3x2 modules alu
Ref. 079332L
![Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules](/sites/default/files/ecat/th_080266-LEGRAND-1000.jpg)
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules
Ref. 0 802 66
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube