Interrupteur éclairage connecté

produit

132 produits
Commande sans fils pour interrupteur connecté ou prise connectée Céliane with Netatmo avec plaque - Titanium
Céliane with Netatmo

Commande sans fils pour interrupteur connecté ou prise connectée Céliane with Netatmo avec plaque - Titanium

63,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Commande sans fils pour interrupteur connecté ou prise connectée Céliane with Netatmo avec plaque - Blanc
Céliane with Netatmo

Commande sans fils pour interrupteur connecté ou prise connectée Céliane with Netatmo avec plaque - Blanc

61,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Commande sans fils pour interrupteur connecté ou prise connectée Céliane with Netatmo avec plaque - Noir
Céliane with Netatmo

Commande sans fils pour interrupteur connecté ou prise connectée Céliane with Netatmo avec plaque - Noir

63,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur double sans fils pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Laqué Blanc
Céliane with Netatmo

Interrupteur double sans fils pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Laqué Blanc

81,50

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur double sans fils pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Métal Tungstène
Céliane with Netatmo

Interrupteur double sans fils pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Métal Tungstène

83,70

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Commande générale sans fils Départ/Arrivée Céliane with Netatmo avec plaque - Titanium
Céliane with Netatmo

Commande générale sans fils Départ/Arrivée Céliane with Netatmo avec plaque - Titanium

63,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Commande Départ/Arrivée pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Laqué Blanc
Céliane with Netatmo

Commande Départ/Arrivée pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Laqué Blanc

64,50

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Commande générale sans fils Départ/Arrivée Céliane with Netatmo avec plaque - Blanc
Céliane with Netatmo

Commande générale sans fils Départ/Arrivée Céliane with Netatmo avec plaque - Blanc

61,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Questions fréquentes

Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs...
En savoir plus
Un interrupteur va-et-vient permet de commander un ou plusieurs éclairages sur le même circuit lumière, à partir de 2 points de commande différents.
Vos points de commande peuvent être filaires ou sans fil si vous optez pour la version connectée ("... with Netatmo") de nos interrupteurs....
En savoir plus
Le disjoncteur de branchement est l’autre nom donné au disjoncteur d’abonné, ou disjoncteur général. Il vient se placer en amont du tableau électrique et endosse plusieurs rôles, dont celui de dispositif de protection pour l’ensemble de l’installation électrique.

Le disjoncteur...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...
En savoir plus

Les interrupteurs connectés

L’interrupteur connecté Céliane™ with Netatmo fait partir de l'eco système domotique de Legrand. Il permet de contrôler les éclairages, volets roulants et appareils électriques de votre logement, en local ou à distance : 
- depuis un smartphone avec l’application Home + Control
- depuis une commande générale sans fil Départ/Arrivée
- par la voix, grâce à un assistant vocal (Siri ou Assistant Google)

L'interrupteur intelligent (à option variation) est disponible dans le kit de démarrage pour connecter une première pièce. Ce kit comprend une prise Control (montage dans un boîtier encastré), une commande générale sans fil Départ/Arrivée, un interrupteur d'allumage avec option variateur et une commande sans fils pour allumer et éteindre les éclairages et activer les appreils éléctriques branchés sur les prises connectées.

Le mode variation est activable depuis l'App Home + Control - Pour commander votre interrupteur en va-et-vient (et créer plusieurs points de commande), il est nécessaire de lui associer une ou plusieurs modèles de commandes sans fils ou des boutons poussoirs traditionnels. En un seul appui, allumer votre lampe, couper l'alimentation d'une prise. Pratique pour les économies d'energie

Équipé d'un voyant Led allumé en bleu lorsqu'il est en marche (l'option peut être activable et désactivable depuis l'App Home + Control)

Choisissez vos interrupteurs connectés parmi les couleurs blanc, gris (métal titane) ou noir (métal tungstène). 

Le kit de démarrage est compatible avec tous les produits "with Netatmo" et peut être complété avec plusieurs kits et d'autres produits tels que :
- kits d’extension, pour connecter d’autres pièces, pack de 3 prises connectées
- des commandes filaires ou sans fils individuelles supplémentaires : interrupteur à option variateur, interrupteur micromodule d’éclairage ON/OFF, commande de volet connectée, commande supplémentaire connectée Lever/Coucher, commande Départ/Arrivée (pour mettre en place des scénarios de vie : allumer les lumières, fermer les volets roulants), interrupteur double à composer ou interrupteur double complet


Connectés par Wifi à votre box Internet, tous ces interrupteurs sont simples à installer en neuf comme en rénovation. Accessoire pratique, les adhésifs repositionnables vous permettent de fixer les commandes sans fils sur tous les supports et où vous voulez !

Vous avez aussi la possibilité de de démarrer une installation connectée via le wifi de la box internet avec le Pack de Démarrage Éclairage Connecté Céliane with Netatmo. Facile et rapide à installer, il  permet de piloter votre éclairage via votre commande sans fils inclue dans le pack, l'App Home + Control ou la voix grâce aux assistants vocaux. Le Pack Démarrage est composé d'une Prise Control mobile à brancher directement dans une prise de courant existante ( pas besoin de remplacer une prise existante), d'une commande sans fils connectée et d'une ampoule E27 LEDVANCE SMART+ dimmable. Ce pack peut être complété par un Pack Extension Connecté Céliane with Netatmo. 

  • La Prise Control mobile permet de connecter facilement tous les produits Céliane with Netatmo et les éclairages Zigbee 3.0. 
  • Commande sans fils d'éclairage et de prises : permet de piloter facilement et rapidement vos produits connectés Céliane with Netatmo et éclairages certifiés Zigbee 3.0 préalablement associés via l’App Home + Control. La commande est livrée avec une pile d’une durée de vie de 8 ans. Fonction led pour témoin de batterie faible
  • Ampoule Ledvance Smart+ E27 Zigbee 3.0 dimmable avec filament ambrée (Vintage ou classique selon le pack choisi) : permet de varier l’intensité lumineuse de la pièce dans laquelle elle est installée via les commandes sans fils connectées du pack en On/Off et variation, l’App Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux. Elle est à positionner dans votre luminaire et à associer à votre commande sans fils connectée via l’App Home + Control installée votre smartphone

Découvrez aussi les prises connectées Legrand, tous les interrupteurs Legrand et plus largement, les produits de la maison connectée Legrand.

 

À découvrir aussi :