Comment fonctionne un interrupteur va-et-vient sans fil ?

Un interrupteur va-et-vient permet de commander un ou plusieurs éclairages sur le même circuit lumière, à partir de 2 points de commande différents.
Vos points de commande peuvent être filaires ou sans fil si vous optez pour la version connectée ("... with Netatmo") de nos interrupteurs. Vous pourrez ainsi gérer à distance vos éclairages, prises et volets roulants, via l’app Home + Control.

Information complémentaire

Éco système connecté

Pour démarrer une installation connectée et avant de penser à installer des commandes sans fil, vous devez préalablement installer soit : 

  • un kit de démarrage de la gamme "… with Netatmo" composé d'une Prise Control, une commande générale sans fils "Départ/Arrivée", un interrupteur d'éclairage et une commande sans fils d'éclairage
  • un pack de démarrage "Mon éclairage connecté", composé d'une Prise Control mobile, une commande sans fil et une ampoule dimmable. Ce kit vous permettra de démarrer facilement, rapidement et sans aucun outil, votre installation connectée.


Vous pouvez ajouter en complément de ces packs jusqu'à 20 commandes supplémentaires. Vous pouvez ainsi personnaliser votre installation en fonction de vos besoins.

Information complémentaire

Interrupteur sans fil : facile et pratique

Nos interrupteurs va-et-vient sans fil d’éclairage et nos autres commandes sans fil sont livrés avec une pile d'une durée de vie garantie de 8 ans. Lorsque cette dernière arrive en fin de vie, une alerte remonte dans l’app Home + Control. Il faudra alors la remplacer.

Les produits fonctionnent aussi en radio, et peuvent être contrôlés via l'app Home + Control ou par la voix via un assistant vocal. Et en cas de coupure Internet, vous gardez le contrôle sur vos interrupteurs filaires et commandes sans fils !

Pour la pose, rien de plus simple, sont fournis avec nos produits sans fil des fixations autocollantes qui permettent, sans travaux, de repositionner la commande où vous le souhaitez dans la maison !

Legrand

Vidéos tutos

Information complémentaire

Besoin de faire appel à un pro ?


Vous souhaitez faire réaliser vos travaux d’électricité par un professionnel près de chez vous, vous pouvez pour cela vous appuyer sur notre réseau d’électrciens certifiés Legrand !

Questions fréquentes

Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs...
En savoir plus
Le circuit va-et-vient est le nom donné à un type de circuit commandé par 2 interrupteurs. On s’en sert pour contrôler une source de lumière depuis des commandes différentes, par exemple dans une pièce dotée de plusieurs accès. Il ne s’agit donc pas uniquement de l’installation...
En savoir plus
Le télérupteur permet de piloter un circuit d’éclairage depuis un nombre conséquent de points de commande (plus de deux). En effet lorsque l’interrupteur va-et-vient classique ne suffit plus il faut alors passer au télérupteur.
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus
Le disjoncteur de branchement est l’autre nom donné au disjoncteur d’abonné, ou disjoncteur général. Il vient se placer en amont du tableau électrique et endosse plusieurs rôles, dont celui de dispositif de protection pour l’ensemble de l’installation électrique.

Le disjoncteur...
En savoir plus
Le point d’éclairage est aussi appelé point lumineux. C’est l’endroit où est placé l'éclairage dans votre pièce, tel qu'un luminaire, lampadaire, plafonnier, suspension, spot, etc.
 
En savoir plus
Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis...
En savoir plus